??
Seleção de modelos em CAD
K0018.08065
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0018 - Riser cylinders
Bill of material
K0018.08065
BESTKIPP
Order No.
K0018.08065
D1
Thread diameter inside
M 8
D2
Thread diameter outside
M 8
D3
external diameter
24 mm
L
Cylinder length
65 mm
L1
Total length
84 mm
L2
Length
20 mm
SW
Width across flats
22 mm
ANZM
tightening torque
29.4 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.2246 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031405
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions